Breng IIoT eenvoudig naar uw industriële apparatuur
Snap Signal biedt waardevolle bewakingsfuncties
Fabrieken hebben vaak verouderde machineapparatuur die dure upgrades nodig heeft. Hoewel de apparatuur goed functioneert, kan het ontbreken aan eenvoudige en effectieve bewakingstools. Snap Signal maakt het eenvoudig om IIoT-technologie (Industrial Internet of Things) te integreren in uw apparatuur. Met onze producten kunt u uw bestaande systeem blijven gebruiken terwijl u waardevolle inzichten toevoegt via bewaking op afstand. U kunt ook trillings-, temperatuur- en niveausensoren toevoegen om extra inzicht te krijgen in de machineprestaties. Dit Snap Signal-systeem stuurt gegevens naar de Cloud, waar ze kunnen worden gedeeld met productie- en onderhoudsteams. In de Cloud kunnen krachtige dashboards worden ingesteld om de machineprestaties te communiceren. Het kan ook worden geconfigureerd om sms- en e-mailwaarschuwingen te sturen naar personeel voor mogelijke problemen, voordat stilstand optreedt.
Model en beschrijving:
- DXMR90-X1 - Industriële controller met edge controller en cloudfunctionaliteit
- PSW-24-1 - Drukvoeding
- T30R-1515-KUQ - Radarniveausensor met analoge uitgang
- S15C-U-MQ - Snap Signal converter die analoge spanningssignalen omzet in Modbus
- S15C-BB-MTGQ - Snap Signal-omzetter die Banner Bus-signalen omzet in Modbus
- LMBS15MAG - Magnetische montagebeugel voor S15C-converters
- M18TIP8Q - M18T serie contactloze temperatuursensor
- LMBS15MAG - Magnetische montagebeugel voor S15C-converters
- QM30VT2 - Trillings- en temperatuursensor
- BWA-BK-013 - Magnetische montagebeugel voor QM30VT sensoren
- CSB-M1250M1250-T - T-connector
- MQDC-4506SS - M12 verlengkabel set
- STP-M12D-406 - 4-pins M12 D-code naar RJ45 afgeschermde Ethernet kabelset
De vermelde lengtes voor kabelsets en splitters zijn voorbeelden. Raadpleeg de Banner Engineering-website of neem contact op met een Application Engineer voor de juiste lengtes.
Producten
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide