Laat uw hydraulische aggregaten topprestaties leveren
Snap Signal-producten helpen u de informatie vast te leggen die u nodig hebt en deze overal te bekijken
Bewaak eenvoudig de druk, stroom, olietemperatuur en motortrilling/temperatuur van hydraulische aggregaten en andere hydraulische machines. Snap Signal-producten verbinden verschillende soorten sensoren en converteren hun signalen naar Modbus-gegevens voor real-time conditiebewaking. Hydraulisch aangedreven industriële robots maken het bijvoorbeeld mogelijk om ambitieuze quota's te halen in de auto-onderdelenindustrie door snelle en nauwkeurige assemblage en palletisering. Maar een oververhitte motor in het hydraulische systeem kan leiden tot een kritieke storing waardoor de productie voor langere tijd stil komt te liggen. Conditiebewaking maakt het mogelijk om ervoor te zorgen dat alle apparatuur optimaal werkt en om potentiële onderhoudsproblemen op te sporen en aan te pakken voordat ze leiden tot kostbare productiestilstand.
Het Snap Signal-systeem is ontworpen als een merkagnostische, overlay-architectuurtechnologie, wat betekent dat het niet nodig is om bestaande hydraulische systemen of zelfs oudere sensoren te vervangen. Er kunnen Snap Signal converters, adapters of filters worden geïnstalleerd om af te takken van bestaande sensoren en Modbus-signalen naar een Banner DXMR90 controller te sturen. Deze controller combineert meerdere Modbus-signalen - mogelijk van een hele productieomgeving - tot één gegevensstroom die kan worden verwerkt in cloudnetwerken, waaronder Banners eigen Cloud Data Services. Vervolgens kunnen gebruikers de prestatiegegevens van de apparatuur overal vandaan controleren met online visualisatietools en 24/7 meldingen ontvangen over hydraulische componenten die onder aanpasbare drempelwaarden werken. Bovendien kan de bewaakte gezondheid van de machine op locatie worden weergegeven met behulp van aangesloten indicatoren, zoals torenlampen van Banner.
Model en beschrijving:
- DXMR90-X1 - Industriële controller met edge controller en cloudfunctionaliteit
- BWA-PRESSURE-SENSOR-50 (voorbeeld) - Druksensor met analoge spanningsuitgang
- S15C-U-MQ - Snap Signal converter die analoge spanningssignalen omzet in Modbus
- M18TIP8Q - contactloze temperatuursensor uit de M18T-serie
- S15C-BB-MTGQ - Snap Signal converter die Banner Bus signalen omzet in Modbus
- BWA-CURRENT-TRANSFORMER-150A - Split Core stroomtransformator
- S15C-CT-MQ - Stroomtransformator naar Modbus-converter
- QM30VT2 - Trillings- en temperatuursensor
- CSB-M1250M1250-T - T-connector
- CSB-M1248M1241 - Parallel bedrade M12-splitter
- MQDC-4506SS - M12 verlengkabel set
- FIC-M12M5 - Mannelijke M12 zelfconvectioneerbare connector
- STP-M12D-406 - 4-pins M12 D-code naar RJ45 afgeschermde Ethernet-aansluitkabel
De vermelde lengtes voor kabelsets en splitters zijn voorbeelden. Raadpleeg de Banner Engineering-website of neem contact op met een Application Engineer voor de juiste lengtes.
Producten

- Technologieën
- Asset Monitoring Gateway met Cloud ID
- Asset Monitoring Gateway met SNAP ID
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide