Uptime machine verhogen
Laat uw machines het u vertellen als ze bijna geen materiaal meer hebben. Snap Signal kan helpen.
Uw machines hebben een constante aanvoer van materialen nodig om te kunnen blijven produceren. Het is van cruciaal belang om te weten wanneer ze bijna leeg zijn. Snap Signal levert deze gegevens en maakt ze beschikbaar om te bekijken waar ze nodig zijn.
Met Snap Signal kunt u uw huidige communicatienetwerk behouden. Sluit gewoon aan op bestaande analoge sensoren die de roldiameter meten. De sensorgegevens worden geconverteerd naar een uniform serieel protocol via Snap Signal converters en verzonden naar een DXMR90 controller, die deze waardevolle gegevens via een ethernetverbinding naar Banner Cloud Data Services (CDS) kan brengen. De informatie kan overal ter wereld op een dashboard worden gevisualiseerd en oproepberichten voor onderdelen kunnen automatisch via SMS en e-mail naar mensen in de fabriek worden verzonden. Op machineniveau kan een LED-lamp, zoals de Banner WLS15 PRO, ook worden gebruikt om het materiaalniveau aan te geven.
- DXMR90-X1 - Industriële controller met edge controller en cloudmogelijkheden
- T30UXUA - Ultrasone sensor met analoge spanningsuitgang
- S15C-U-MQ - Snap Signaalomvormer die analoge spanningssignalen omzet in Modbus
- WLS15PXRGB0360DSSQP - WLS Pro Indicator Light
- CSB-M1250M1250-T - T-connector
- CSB-M1248M1241 - Parallel bedrade M12 Splitter
- MQDC-4506SS - M12 Verlengskabelset
- STP-M12D-406 - 4-pin M12 D-code naar RJ45 Afgeschermde Ethernet aansluitkabel
De vermelde lengtes voor kabelsets en splitters zijn voorbeelden. Raadpleeg de Banner Engineering website of neem contact op met een Application Engineer voor de juiste lengtes.
Producten
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide