Betrouwbare RFID-toegangscontrole voor inspectierobots

In de BASF-fabriek in Antwerpen zorgt een inspectierobot met vier poten voor de veiligheid van de waterzuiveringsinstallatie - en de RFID-oplossing van Turck zorgt voor een betrouwbare toegang tot het laadstation.

Om de inspectieprocessen veiliger en efficiënter te maken, vertrouwt BASF op een autonome inspectierobot in zijn vestiging in Antwerpen, die zelfstandig belangrijke controletaken uitvoert. Een RFID-oplossing van Turck Multiprox zorgt ervoor dat de robothond toegang heeft tot zijn “oplaadkennel” en beschermt deze ruimte tegelijkertijd tegen onbevoegde toegang - met de UHF RFID-lezer van Turck en de compacte TBEN-S RFID-interface.

  • Het ID van de robot wordt gelezen zodra deze het detectiebereik van de TN865-Q120 binnengaat

  • TBEN-S module geprogrammeerd met ARGEE logic software stuurt continu leesverzoeken voor robotdetectie

  • Tom Delbecque | Innovation expert bij BASF 

  • Zodra de robot is gedokt, zorgt de TBEN-S RFID interface dat de deur naar de laadruimte wordt gesloten

  • Turck's TN865-Q120 UHF lezer detecteert de robot betrouwbaar tot op een afstand van 1,5 meter

BASF SE, met hoofdzetel in Ludwigshafen, is actief in meer dan 90 landen en levert aan een brede waaier van industrieën met een breed portfolio gaande van chemicaliën, kunststoffen en afwerkingsproducten tot gewasbeschermingsmiddelen. De Antwerpse vestiging, de grootste chemische productievestiging in België en de op één na grootste binnen de BASF-groep wereldwijd, speelt hierin een centrale rol. De vestiging profiteert van haar strategische ligging vlakbij de haven van Antwerpen, die een efficiënte grondstoffen- en productielogistiek en goede verbindingen met de Europese infrastructuur mogelijk maakt. 

Om de veiligheid en efficiëntie van de inspectieprocessen in de uitgebreide waterzuiveringsinstallatie te verhogen, vertrouwt BASF op de vierpotige inspectierobot “Spot” van Boston Dynamics. De robot, die is uitgerust met een groot aantal sensoren en camera's, voert inspectietaken autonoom uit en helpt zo de bedrijfsprocessen te optimaliseren en de hoogste veiligheidsnormen te garanderen.

Het waterbehandelingssysteem is cruciaal voor de naleving van de milieuregelgeving en voor een probleemloze werking. Voorheen moesten werknemers de systemen regelmatig persoonlijk controleren en waarden meten op talloze controlepunten om overtredingen van de milieuwetgeving te voorkomen en het ontstaan van technische problemen in een vroeg stadium te identificeren. Deze tijdrovende, repetitieve taken worden nu uitgevoerd door de inspectierobot: hij voert drie inspectierondes per dag uit bij 150 controlepunten op acht verschillende routes. Gegevens zoals de temperatuur van pompen en motoren, olieniveaus of mogelijke lekken worden nauwkeurig en betrouwbaar geregistreerd. Met behulp van kunstmatige intelligentie herkent de robot afwijkingen van de doelstatus en slaat dan automatisch alarm. De robothond werkt de klok rond en keert na elke inspectieronde terug naar zijn station om zijn batterij op te laden. 

Veilige toegangscontrole met RFID-technologie

Om ervoor te zorgen dat de inspectierobot te allen tijde onbeperkt toegang heeft tot de laadruimte en dat onbevoegden op betrouwbare wijze worden buitengesloten, ging Tom Delbecque, projectmanager bij BASF, op zoek naar een systeem dat de deur van het station automatisch zou openen, exclusief voor de robot. Er werd gekozen voor een slimme RFID-oplossing, die werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met jarenlange partner Turck Multiprox. Alternatieve benaderingen zoals optische of op radar gebaseerde systemen bleken niet geschikt, omdat ze reageerden op elke beweging en daardoor de deur onbedoeld konden openen. “Voor deze toepassing konden we gelukkig vertrouwen op de ervaring van de medewerkers van Turck Multiprox, die snel tot de conclusie kwamen dat een RFID-oplossing hier ideaal zou zijn”, legt Tom Delbecque uit.

Turck's TN865-Q120 UHF RFID-lezer detecteert de inspectierobot betrouwbaar met een bereik tot 1,5 meter. De robothond draagt een RFID-tag met een unieke identificatie die wordt gelezen zodra hij het detectiebereik van de lezer binnengaat. Een TBEN-S2 RFID interface met geïntegreerde ARGEE logische besturing stuurt continu leesverzoeken naar de lezer om de robot te allen tijde te identificeren. De deur gaat automatisch open zodra dit met succes is voltooid. Nadat de inspectierobot is aangemeerd bij het laadstation, start de TBEN-S2 module het automatisch sluiten van de deur om het laadstation te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. De systeemexperts van Turck Multiprox creëerden deze besturingslogica rechtstreeks in Turck's ARGEE programmeeromgeving op de TBEN-S2-2RFID interface. 

Geoptimaliseerde veiligheid en efficiëntie door RFID technologie

Voor BASF in Antwerpen is de op RFID gebaseerde toegangsoplossing een efficiënte manier om inspectieprocessen te automatiseren. Nauwkeurige detectie van de robothond en automatische toegangscontrole beschermen het laadgebied op betrouwbare wijze tegen ongeoorloofde toegang. Het robuuste ontwerp van de gebruikte componenten en de hoge IP67-beschermingsgraad zorgen ook voor een stabiele werking in de veeleisende industriële omgeving. Vooral in tijden van grote vraag naar geschoolde werknemers laat deze oplossing zien hoe bedrijven intelligente automatisering kunnen gebruiken om werknemers te ontlasten van tijdrovende, repetitieve taken zonder het risico te lopen compromissen te sluiten op het gebied van operationele veiligheid of milieubescherming.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven