

Turck is de eerste fabrikant die in het portfolio een rechte connector aanbiedt met 3 LED's
Rechte connector met 3 LED's
13/14 Turck is de eerste fabrikant die in het portfolio een rechte connector aanbiedt met 3 LED's
Het portfolio ‘aansluittechniek' van Turck is aangevuld met M12 connectoren in rechte uitvoering die beschikken over drie LED's waarmee directe foutherkenning van sensoren ‘in het veld' mogelijk is. Onafhankelijk van de betreffende inbouwsituatie. Toepassingen zijn hoofdzakelijk te vinden in de automobielindustrie waar meestal weinig inbouwruimte beschikbaar is en vaak uitsluitend rechte connectoren zijn in te zetten.
De vijfpolige connectoren voorzien in een groene "Power-LED", een gele LED voor kanaal 1 (pin 4) en een derde LED voor kanaal 2 (pin 2) die zowel in het rood als het wit beschikbaar is. Daarbij biedt het bedrijf standaard aansluitkabels met éénzijdige contrastekker in kabellengtes van 2, 5 en 10 meter en verbindingskabels met stekkers en contrastekkers in 0,3, 0,6 en 1,2 meter. Afwijkende lengtes zijn op aanvraag beschikbaar.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide