

Turck heeft een nieuwe reeks van passieve verdelers voorgesteld, waaronder een actieve IO-Link-versie
Aktieve passieve verdelers
22/12 Turck presenteert nieuwe serie van passieve verdelers inclusief een actieve IO-Link-variant ter vereenvoudiging van de aansluiting van binaire signalen naar de schakelkast
Turck heeft zijn aanbod aan passieve verdelers uitgebreid. Naast de standaard verdelers met 4, 6 en 8 ingangsconnectoren en multipolige kabeluitgang zal de klant in de toekomst ook twee actieve IO-Link-varianten vinden. De IO-Link-verdelers bundelen 16 individuele schakelinformaties in het 16-bit-IO-Link-signaal en brengen zo via één enkele standaardkabel 16 schakelsignalen van de machine naar de schakelkast.
In plaats van elk signaal toe te wijzen aan de individuele aders van een M23-stamkabel, deze complex te confectioneren en met de dure multipolige kabels naar de schakelkast te brengen, volstaat met de IO-Link-verdelerbox een eenvoudige M12 standaard kabel. De signalen kunnen bijvoorbeeld ook afkomstig zijn van naderingsschakelaars, drukknoppen, optische schakelaars of temperatuursensoren met schakeluitgang. Deze verdelers worden vooral aangeraden wanneer veel schakelsignalen van de machine naar de schakelkast moeten worden geleid.
De IO-Link-verdelers zijn, zoals de andere standaard-passieve verdelers van LED’s voorzien, die de schakeltoestand van elke individuele ingang tonen. De verdelers zijn verkrijgbaar met P- of N-schakelende LED-configuratie. Turck biedt de passieve verdelers aan als 4-, 6- en 8-kanalige versie. De uitgangen van de apparaten zijn beschikbaar met rechte contraconnector, zijdelingse contraconnector of vaste kabeluitgang in 2 of 10 m lengte.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide