Turck komt tegemoet aan de eisen in de voedingsmiddelen industrie met nieuwe aansluittechniek oplossingen
Aansluittechniek voor de voedingsmiddelen industrie
14/14 Turck biedt kabels en connectoren voor hygiënische en standaardtoepassingen in de voedingsmiddelen industrie
Turck presenteert twee nieuwe aansluittechnologie-reeksen voor de voedingsmiddelen industrie. De Hygienic-reeks voor bijzonder gevoelige sectoren – ook met direct contact met voedingsmiddelen – is zonder kleine tussenruimte geconstrueerd, zodat zich geen verontreinigingen kunnen afzetten. Hiervoor zorgen ook de gladde oppervlakken van de behuizingsmaterialen en de montagemoeren voor het bevestigen van connectoren uit V2A-staal. De gebruikte kabelmaterialen van de Hygienic-reeks zijn Ecolab-gecertificeerd en FDA-conform. De kabels zijn bijgevolg zowel bestand tegen detergenten van de Food&Beverage industrie als tegen microben en hydrolyse.
Voor de minder gevoelige toepassingen biedt Turck een variant uit zijn standaard aansluittechnologie met kabels uit FDA- en Ecolab-gecertificeerde materialen. De kabeluitvoeringen en materialen stemmen overeen met de Hygienic-reeks, maar de connectoren hebben het klassieke design. Door deze eigenschappen zijn de kabels uitermate geschikt voor de periferie van de voedingsmiddelen industrie.
Turck biedt voor de twee aansluittechniek-series kabellengtes met 2, 5 of 10 meter met rechte of haakse connector. De M12 connectoren zijn verkrijgbaar in 4- of 5-polige uitvoering of M8-connectoren met 3 of 4 aders.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide