Tel. +31 (0) 38 422 77 50 - E-Mail: info@turck.nl

Multiprotocol

Wat is Multiprotocol?

Turck biedt een compleet programma aan van Industrial Ethernet producten voor gebruik direct in het veld of in de schakelkast met block I/O modulen of modulaire I/O systemen. De multiprotocol technologie van Turck is een nieuwe innovatieve benadering van decentrale Ethernet I/O's. Multiprotocol I/O apparaten configureren zichzelf automatisch op het aangesloten actieve veldbus protocol bij elke opstart (power-up). De ondersteunde protocollen zijn Modbus TCP, EtherNet/IP en PROFINET.

Wat zijn de voordelen van Industrial Ethernet?

Industrial Ethernet maakt gebruik van technieken op basis van de traditionele kantoor communicatie- en automatiseringssystemen waarbij het geschikt is gemaakt voor industriële applicaties. Industrial Ethernet faciliteert data overdracht op de werkvloer van een fabriek alsmede data overdracht tussen fabrieken wereldwijd, via veilige netwerk aansluitingen.

 

Multiprotocol: De eenvoudige weg naar Industrieel Ethernet

Multiprotocol producten zijn simpel en intuïtief en maken het mogelijk om zich aan te passen aan een verandering van het industrial Ethernet protocol zonder het fysiek uitwisselen van onderdelen. Een geavanceerde webserver is geïntegreerd in alle Turck multiprotocol apparaten en faciliteert eenvoudige apparaat configuratie en diagnose via de web-browser. Verder zijn een grote hoeveelheid geavanceerde eigenschappen voor elk ondersteunend protocol aanwezig in het apparaat om aan vele unieke applicatie eisen te voldoen.

Turck’s multiprotocol technologie maakt het omzetten van het ene industrial Ethernet protocol naar het andere plug-in simpel. Turck’s multiprotocol producten bieden een naadloze omzetting van industrial Ethernet, welk industrial Ethernet protocol het ook mag zijn.

 

 

Eén Apparaat, Drie Protocollen

Automatisch aanpassen aan het gebruikte industrial Ethernet protocol. 

  • EtherNet/IP, PROFINET, en Modbus TCP
  • Turck Multiprotocol I/O apparaten herkennen de master tijdens opstarten (power-up) en passen zichzelf aan het gebruikte protocol aan
  • Geavanceerde webserver voor apparaat configuratie, I/O parameters en diagnose via web-browser of mobiel apparaat
  • Geïntegreerde Ethernet switch voor het ondersteunen van verschillende typologieën zoals lijn- of ringtopologie

 

 

PROFINET

  • PROFINET Fast Startup (FSU) en Media Redundancy Protocol (MRP) wordt ondersteund
  • Topologie detectie en automatische adressering beschikbaar
  • Multiprotocol apparaten ondersteunen PROFINET RT, speciale gateway met veel mogelijkheden beschikbaar voor PROFINET IRT

EtherNet/IP

  • ODVA quick-connect (QC) en Device Level Ring (DLR) eigenschappen wordt ondersteund
  • Meerdere configuratie opties beschikbaar voor een variëteit aan PLC omgevingen

 

Modbus TCP

  • Bit register en functie code ondersteuning
  • Eenvoudige integratie in Schneider en Mitsubishi PLC's, PC besturingen en Proces Automatisering Systemen

 

Select Country

Turck worldwide