De TS+ wordt bediend via capacitieve touchpads en toont waarden op een 14-segments display
Temperatuur sensoren met Plug & Play
De robuuste TS+ sensoren van Turck met IO-Link bieden slimme functies voor eenvoudige inbedrijfstelling en voorspellende onderhoudsconcepten
Turck breidt zijn innovatieve serie vloeistofsensoren uit met IO-Link geschikte sensoren voor flexibele en betrouwbare procestemperatuurmetingen. Er zijn zowel compacte apparaten met een geïntegreerde temperatuursensor (TS700) als verwerkings- en weergave-eenheden (TS720) voor het aansluiten van weerstandsthermometers of thermokoppels beschikbaar.
Robuuste sensorconstructie met IP69K-bescherming verhoogt de beschikbaarheid van het systeem.
Als lid van de vloeistofsensorserie die de iF Design Award heeft gewonnen, voldoen de TS+ sensoren ook aan de groeiende vraag naar een eenvoudige inbedrijfstelling en een hoge beschikbaarheid van de installatie. Dit wordt ondersteund door de robuuste roestvrijstalen behuizing met touchbediening in plaats van mechanische bedieningselementen, die dankzij de IP67- en IP69K-bescherming uitstekend geschikt zijn voor gebruik in zware industriële omgevingen. Naast proceswaarden biedt de IO-Link-interface de gebruiker een groot volume aan conditiebewakingsgegevens voor slimme IIoT-toepassingen.
Voordelen
- Vereenvoudigde ingebruikname: Meerdere procesaansluitingen, krachtige automatische detectiefuncties en adaptieve IO-Link data mapping
- Hoge systeembeschikbaarheid: Robuust sensorontwerp en conditiebewakingsgegevens via IO-Link
- Intuïtieve bediening: Interface met capacitieve touchpads en tweekleurig 14-segmentdisplay
- Immense vrijheid: Verschillende meetbereiken en uitvoeringen, bijna alle typische industriële sondes kunnen worden aangesloten
Automatische detectie voor snelle inbedrijfstelling
Om de inbedrijfstelling te vereenvoudigen, beschikken de TS+ apparaten ook over automatische detectie van het uitgangstype (PNP/NPN of stroom/spanning), zoals reeds wordt aangeboden door de PS+ en FS+ druk- en stromingssensoren. De verwerkingseenheden van de TS720 serie detecteren ook het type temperatuursensor (TC of Pt), waardoor een frequente bron van fouten wordt geëlimineerd. Als de TS+ in bestaande installaties moet worden geïntegreerd of bestaande sensoren moet vervangen, maakt de keuze van verschillende IO-Link-procesdataprofielen het mogelijk om het apparaat snel aan te passen zonder dat de controller moeizaam moet worden aangepast.
Twee sensorvarianten met grote meetbereiken
De TS+ sensoren worden meestal gebruikt in de machine- en installatiebouw en in de procesindustrie. De compacte TS700 apparaten werken in een meetbereik van -50 tot +150 °C. Afhankelijk van de aangesloten temperatuursensor kunnen de verwerkings- en weergave-eenheden van het type TS720 zelfs een temperatuurbereik van -200 tot 1800 °C afdekken.
INDUSTRIEËN
- Machine- en installatiebouw - bijvoorbeeld temperatuurmeting op hydraulische aggregaten
- Procesindustrie - bijvoorbeeld temperatuurmeting op doseerkoppen
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- IO-Link 1.1
- Automatische detectie: schakeluitgang, analoge uitgang en type temperatuursensor
- Variabele IO-Link proces data mapping
- Adaptieve menu structuur: Turck of VDMA standaard
- Beschermingsklasse IP67 en IP69K
- Capacitieve touchpads
GERELATEERDE CONTENT
Vloeistof Serie: LS+ Ultrasone Niveausensoren
Meer over ultrasone niveausensoren voor hoge eisen aan flexibiliteit, betrouwbaarheid en intelligente communicatie
Vloeistof Serie: FS+ Stromingssensoren
Meer over IO-Link stromingssensoren met Quick-Teach en Delta-Flow bewaking
Vloeistof Serie: PS+ Druksensoren
Meer over robuuste druksensoren voor hoge eisen aan flexibiliteit, betrouwbaarheid en intelligente communicatie
Artikel: Generatie Plus
Om meer te weten te komen over het veelzijdige portfolio van vloeistofsensoren met een standaard platformconcept, leest u het technische artikel
PRODUCT DATA
Alle details over de TS+
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide