Your Global Automation Partner

WHITEPAPER DOWNLOAD

Vloeistofsensoren die zelf nadenken

De sensoren uit de Fluid+ familie combineren het beste van de analoge wereld met de voordelen van digitale datacommunicatie. Lees de whitepaper om te ontdekken welke fouten u moet vermijden bij het gebruik van de flowsensoren.

DOWNLOAD WHITEPAPER

In het hart van digitaal: Een complete serie vloeistofsensoren voor druk, temperatuur, doorstroming en niveau. 

Alle sensoren uit de familie hebben hetzelfde intuïtieve bedieningsconcept en dezelfde extra digitale functies om uw vloeistofmetingen te vergemakkelijken.

Een sensorgeneratie die vrij is van de erfenis van haar voorgangers - uitsluitend gericht op de eisen en toepassingen van onze klanten. 

Het resultaat is een intuïtief bedieningsconcept voor alle soorten apparaten, dat de inbedrijfstelling en bediening eenvoudiger maakt dan ooit tevoren. Door het ontbreken van mechanische knoppen konden we bovendien een uiterst robuuste behuizing met beschermingsklasse IP69K ontwerpen. Modulaire procesaansluitingen maken klantspecifieke combinaties van voorkant, sensoreenheid en achterkant mogelijk binnen korte levertijden. De sensoren bieden extra informatie voor conditiebewaking of sensor-to-cloud-oplossingen via IO-Link om het volledige potentieel van de sensorfamilie te benutten. 

Fluid+ – de volgende generatie sensorenfamilie.

Eenvoudige inbedrijfstelling

  • Uniform bedieningsconcept met capacitieve knoppen en gebarenbesturing
  • Automatische NPN/PNP-detectie
  • Radarmonitor, IODD-configurator, Quick-Teach, Delta Flow Monitoring en andere functies voor een snelle, veilige inbedrijfstelling, zelfs bij veeleisende toepassingen

Maximale flexibiliteit

  • 340 graden roterende sensorkop maakt optimale positionering mogelijk zonder de procesaansluiting aan te passen
  • Dataprofielen van andere sensorfabrikanten kunnen worden geëmuleerd voor een soepele overgang naar Fluid+ apparaten

Hoge systeembeschikbaarheid

  • Maximale robuustheid dankzij IP69K en geen mechanische knoppen nodig
  • Vergrendelingsmechanisme voorkomt systeemuitval door manipulatie van de sensor
  • De gebruikte materialen zijn bestand tegen UV-straling en zoutnevel voor buitentoepassingen 

Haal er meer uit met TAS

Met de gratis TAS Desktop inbedrijfstellingssoftware kunt u uw vloeistofsensoren eenvoudiger en sneller configureren dan ooit tevoren. Met TAS Cloud kunt u de aanvullende gegevens van uw vloeistofsensoren gebruiken voor intelligente conditiebewaking - zelfs over fabrieken en landsgrenzen heen.

Vijf sensoren - één look en feel

Sensor-to-Cloud

Sensor-to-Cloud

 

  • IO-Link 1.1 voor de overdracht van extra gegevens voor conditiebewaking of predictief onderhoud
  • Naadloze integratie in Turck Cloud Solutions maakt sensor-to-cloud mogelijk zonder programmeren
  • Schakelgedrag kan worden ingesteld op normaal open of normaal gesloten
Capacitieve aanraakbediening

Capacitieve aanraakbediening

De capacitieve bedieningstoetsen zijn meer dan alleen moderne snufjes: Door de eliminatie van mechanische toetsen zijn beschermingsklassen tot IP69K mogelijk. Deze zijn gegarandeerd permanent, zelfs bij langdurig gebruik. Bovendien maakt de touch control functionaliteit eenvoudige bediening mogelijk met behulp van gebaren, zoals vegen om apparaten te vergrendelen/ontgrendelen.

2-kleuren display

2-kleuren display

Het 2-kleuren 14-segmentendisplay geeft kritieke waarden duidelijk aan door naar rood te veranderen. Dit zorgt ervoor dat zelfs ongetrainde werknemers onmiddellijk kunnen zien wanneer een gemeten waarde uit de hand dreigt te lopen.

Modulaire procesaansluitingen

Modulaire procesaansluitingen

De procesaansluitingen en de sensoreenheden met verschillende meetprincipes kunnen flexibel in de productie worden gecombineerd. Dit verkort de levertijden, zelfs voor zeldzame combinaties. Het modulaire constructieprincipe maakt ook de weg vrij voor de unieke verschildruksensor met dubbele procesaansluiting.

Individuele talenten

Individuele talenten

Ondanks de uniformiteit van de familie heeft elk sensortype specifieke kenmerken om het gebruik en de inbedrijfstelling ervan zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo vergemakkelijkt de delta-stroombewaking van de FS+ het procesveilig inleren van de stroomreferentiewaarde.

Bekroonde familie

Bekroonde familie

Het design- en bedieningsconcept van de PS+ maakte indruk op de vakjury van de IF Design Award in 2019. SPS-beursbezoekers stemden de FS+ eind 2019 bij de Automation Award van het vakblad elektro AUTOMATION naar de 1e plaats in de categorie standaardcomponenten en sensortechniek. In de categorie Sensoren en meettechniek overtuigde de FS+ ook veel lezers van het vakblad Computer und Automation, die de FS+ op de 2e plaats verkozen.

Fluid+ White Paper

Beknopte antwoorden op specifieke vragen over geautomatiseerde vloeistofdetectie en -bewaking vindt u in onze whitepapers over de Fluid+ familie.

Fluid+ sensoren in de praktijk

De voorbeeldtoepassingen laten zien hoe gebruikers profiteren van de voordelen van de Fluid+ sensor familie - op een duidelijke, praktische en to-the-point manier.

Niveaumeting in een dompellakinstallatie

Vanaf een afstand tot tien meter meten LRS+ radarsensoren de afstand en het niveau van kathodische onderdompelingsbaden.

MEER WETEN

Batterijproductie: IO-Link vloeistofsensoren bewaken kalanderen

IO-Link complete oplossing garandeert productiekwaliteit door bewaking van walsdruk, temperatuur en diameter bij elektrodekalanderen

MEER WETEN

Kwaliteitsborging op de lijmrobot

IO-Link-compatibele PS+ en TS+ druk- en temperatuursensoren zorgen voor gelijkmatige vloei-eigenschappen van lijmen

MEER WETEN

Bewaking van het koelcircuit van lastangen

FS+ stromingssensoren bewaken de koelmiddelstroom en waarschuwen voor kritieke temperatuurveranderingen

MEER WETEN

Procesdrukmeting in de schaarlift

PS+ sensoren controleren op betrouwbare wijze de druk van hydraulische cilinders

MEER WETEN

Niveaucontrole in het centrale smeersysteem

LUS+ ultrasone sensoren detecteren betrouwbaar het niveau van smeerolietanks

MEER WETEN

Stromingsbewaking in trommelwassers

Stromingssensoren met IO-Link regelen de toevoer van reinigingsmiddelen

MEER WETEN

EFFICIËNTE KOELING VAN INDUSTRIËLE OVENS

Turck's FS+ stromingssensoren zorgen voor efficiënte koeling van industriële ovens door real-time bewaking van stroming en temperatuur

MEER WETEN

Familie Album: Vijf individuele talenten in beeld

PS+ druksensoren

De PS+ serie is ontworpen voor drukbereiken tot 600 bar en is verkrijgbaar met zowel bewezen keramische meetcellen (PS310) als metalen meetcellen (PS510). De uitvoering voor verschildruk met dubbele procesaansluiting maakt het eenvoudiger om drukverschillen met één toestel te registreren.

TS+ temperatuursensoren

De TS+ sensoren zijn verkrijgbaar als compacte TS700 met een geïntegreerde temperatuursensor of als TS720 met een aparte evaluatie- en displayeenheid voor het aansluiten van weerstandsthermometers of thermokoppels. De sensor detecteert automatisch welk type temperatuursensor is aangesloten.

FS+ stromingssensoren

De FS+ zorgt voor een betrouwbare en snelle inbedrijfstelling met de Quick-Teach en Delta-Flow-Monitoring functies. Naast stroming kan hij ook mediatemperatuurwaarden aangeven, waardoor in veel toepassingen geen extra temperatuursensoren nodig zijn.

LUS+ ultrasone niveausensoren

De LUS+ detecteert betrouwbaar niveaus in het bereik tot 0,4 of 1,3 meter. Het is bestand tegen drukken van 0,5 tot 5 bar bij de procesaansluiting. De gemeten waarden kunnen op een gebruiksvriendelijke manier worden weergegeven en uitgevoerd als restvolumes door ze te parametriseren naar de bestaande tankgeometrie.

LRS+ radar niveausensoren

De LRS+ serie werd ontwikkeld om niveaus te meten in het bereik van 0,35 tot 10 meter. In tegenstelling tot optische of ultrasone niveausensoren leveren de LRS+ ook betrouwbare meetwaarden ondanks storende factoren zoals stof, wind of licht. De Turck radar monitor kan gebruikt worden om interferentiesignalen eenvoudig te verbergen. 

Fluid+ accessoires

Het uitgebreide assortiment accessoires voor het Fluid+ platform laat zien dat er consequent over deze apparatenfamilie is nagedacht. Onze productdatabase bevat voor elk afzonderlijk product passende montagebeugels, beschermbuizen, koelsecties, aansluitkabels en nog veel meer.

Bezoek onze Webshop

Ontdek automatiseringsoplossingen voor uw digitale transformatie. Bezoek onze Global Automation Webshop om catalogusprijzen, individuele kortingen, de beschikbaarheid van voorraad en het eenvoudig bestellen van automatiseringsoplossingen. Industriële innovatie start hier!

Vraag het aan een expert

Als u vragen heeft over de Fluid+ sensor familie of een specifiek apparaat, gebruik dan ons contactformulier. Onze experts geven u graag advies.

Onze experts

Dr. Bruno Gries (rechtsonder) TS+ en PS+, Raphael Scholzen (linksonder) FS+, Markus Bregulla (linksboven) LUS+, Raphael Penning (rechtsboven) LRS+.

Selecteer een aanhef

Geef uw voornaam in

Geef uw achternaam in

Geef uw bedrijfsnaam in

Geef uw stad in

Geef uw land in

Geef uw emailadres in

Geef uw telefoon nummer in

Lees a.u.b. het privacybeleid en vink het selectievakje aan

* verplicht

#DigitalInnovationPark

Het digitaal ontwerpen van industriële processen, het decentraal aansturen van applicaties waar nodig en het bruikbaar maken van relevante gegevens zijn belangrijke onderwerpen in onze reguliere Digital Innovation Park updates.

Ontdek de laatste innovaties van Turck voor Industrie 4.0 en IIoT. 

Naar boven