Your Global Automation Partner
De waterstofinfrastructuur moet de komende jaren enorm worden uitgebreid - of het nu gaat om de levering van elektrolyseurs en andere installaties voor waterstofproductie, pijpleidingen en schepen voor waterstoftransport, tanks en andere opslagtechnologieën, of brandstofcellen en andere installaties voor het gebruik van waterstof.
Turck automatiseringsoplossingen brengen uw waterstofprojecten sneller op de markt. Turck heeft tientallen jaren ervaring in de automatisering van vergelijkbare installaties met LNG, aardgas en andere explosieve gassen.
Met deze ervaring en het juiste automatiseringsconcept kunnen we uw waterstofproject sneller implementeren dan andere leveranciers. De projectervaring van onze experts speelt hierbij een beslissende rol. Het kiezen van de juiste automatiseringsoplossing is cruciaal om lange inbedrijfstelling of kostbare probleemoplossing in de laatste fase van een project te vermijden, en daardoor sneller op de markt te komen.
Waterstof bestaat al 13 miljard jaar in het universum, maar nu is de tijd aan het dringen, want het eenvoudigste en meest voorkomende molecuul in het universum staat op het punt een pijler te worden van de toekomstige energievoorziening. Verspil geen tijd meer: automatiseer uw waterstofprojecten met Turck.
Vaak zijn het de kleine dingen die projecten vertragen. De volgende oplossingen zorgen ervoor dat uw waterstofproject de snelste route neemt.
Dankzij tientallen jaren ervaring met procesautomatisering in explosiegevaarlijke gebieden kunnen we uw waterstofproject snel en efficiënt automatiseren vanaf het begin. Overtuig uzelf.
Zelfs buiten waterstofprojecten kan automatisering uw productie efficiënter en energiezuiniger maken. Ontdek meer over de oplossingen die we u kunnen bieden op onze pagina over duurzaamheid.
Deze producten en systemen brengen uw waterstofproject sneller op de markt
Turck's I/O-modules met multiprotocol Ethernet, gecombineerd met speciale beschermende behuizingen, kunnen ook worden gebruikt in Ex Zone 2. Ze bieden ook logische besturingsfuncties als standaardfunctie. Dit vereenvoudigt modulaire en schaalbare installatieconcepten en vermindert de belasting op de controller.
Met drie ingebouwde sensoren bewaken de slanke 12 of 18 mm schakelkastbewakers van Turck temperatuur, vochtigheid en deurafstand. De IM18-CCM-serie, met een open Linux-platform of gebruikersvriendelijk siineos-besturingssysteem, maakt ook aansluiting van externe sensoren mogelijk en stuurt gemeten waarden naar de IT-wereld via Ethernet.
IP67 blok I/O's maken veiligheidsfuncties zonder kast mogelijk. Veiligheidscontrollers stellen veiligheidstoepassingen in staat om offline te worden getest en op afstand te worden bediend tijdens de werking.
Turck biedt een van de meest diverse portfolio van edge controllers, dat wil zeggen controllers met een cloudverbinding, met of zonder display. Onze I/O-oplossingen - met IP20 of IP67-bescherming - brengen ook logica naar het veld en vervangen of ontlasten zo de PLC - zelfs in Ex Zone 2.
Ethernet wordt geleidelijk geaccepteerd in Ex-omgevingen. Onze technologiepagina legt de redenen hiervoor uit en hoe u Ethernet vandaag kunt gebruiken in gevaarlijke omgevingen voor digitale procesoptimalisatie.
Onze interfacetechnologie apparaten voor de galvanische scheiding van signalen uit de gevaarlijke omgeving bieden de hoogste signaaldichtheid op de markt. Apparaten voor veilige omgevingen en compacte apparaten voor kleine besturingskasten maken het assortiment compleet.
Ontdek automatiseringsoplossingen voor uw digitale transformatie. Bezoek onze Global Automation Webshop om catalogusprijzen, individuele kortingen, de beschikbaarheid van voorraad en het eenvoudig bestellen van automatiseringsoplossingen. Industriële innovatie start hier!
Als u vragen heeft over onze waterstofoplossingen of over een specifiek apparaat, gebruik dan eenvoudig ons contactformulier. Onze experts helpen u graag.