Your Global Automation Partner

WHITEPAPER DOWNLOAD

Veilig gebruik van ethernet in Ex-zones

Voorspellend onderhoud: Analyseer uw procesgegevens tot en met zone 0.

ERVAAR MEER

Digitale procesoptimalisatie voor gevaarlijke locaties

Update uw processen naar het digitale tijdperk. Maak uw productiesysteem efficiënter, identificeer zwakke punten en anticipeer op storingen voordat deze zich voordoen.

Tot nu toe zijn de gegevens op veldniveau over veel apparaten verspreid. Turck maakt de weg vrij voor de evaluatie van deze gegevens door de hoge beschikbaarheid van het I/O-systeem. De GEN-3G Ethernet gateway biedt een interface voor parallelle datatoegang. Op deze manier kunt u procesinformatie en metagegevens overbrengen van het veld naar IT-systemen. Daar zetten intelligente conditiebewakingsalgoritmen deze gegevens om in kennis die u en uw installatie helpt.

Zorgvuldige toegang tot de gegevens

De excom Ethernet-gateway is goedgekeurd voor installatie in zone 2 Ex-zones of in veilige zones. Hij geeft niet alleen de gebruiksgegevens via het multiprotocol ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP) door aan de besturing. Naast deze gebruikersgegevens kunnen analysegegevens door geschikte netwerkdeelnemers uit de gateway worden gehaald en naar uitbestede IT-systemen worden overgedragen.

Deze lopen parallel over hetzelfde netwerk. Het IT-systeem voor gegevensanalyse heeft alleen de autorisatie gelezen. Hierdoor wordt geknoei met het proces- of besturingssysteem voorkomen. De systemen voor data-analyse kunnen zonder externe netwerkverbinding of in cloud-systemen worden gerealiseerd.

excom: De I/O-oplossing voor alle Ex-zones - voor alle markten

excom is het enige I/O-systeem met hoge beschikbaarheid ter wereld dat het systeemconcept consequent implementeert: Geoptimaliseerde systeemcomponenten zijn beschikbaar voor gebruik in veilige gebieden en in zone 2 en zone 1 (met Profibus DP). Desondanks kunnen gebruikers alle zones en systeemonderdelen via een DTM, EDS of GSDML en dezelfde structuur en logica aansturen. Dit minimaliseert de opleidingseisen en verhoogt de flexibiliteit van de operators.

excom verbindt I/O-niveau en explosie-isolatie in één behuizing. Hierdoor kunnen ruimtebesparende, centrale installaties in de instrumentatie en de controlekamer worden gerealiseerd, evenals decentrale I/O-oplossingen voor installatie in zone 2 of zelfs tot zone 1 (met Profibus DP). Bekijk de video hieronder om te zien hoe excom kan worden gebruikt als centrale dataleverancier voor voorspellend onderhoud - cyberveilig en in hoge mate beschikbaar.

ÉÉN SYSTEEM, ÉÉN GOEDKEURING, ÉÉN PARTNER

Geen hernieuwde goedkeuring nodig, zelfs niet voor uitbreidingen

Het hele systeem is goedgekeurd voor de overeenkomstige Ex-zones. Gebruikers kunnen dus flexibel gateways of I/O-kaarten uitwisselen of zelfs aanvullen. De operators kunnen de noodzakelijke herbeoordeling van de temperatuur in de systeembehuizing zelf uitvoeren zonder een externe testlocatie.

excom-systemen worden voor u geïnstalleerd en bedraad in uw schakelkast of individuele behuizing, rekening houdend met uw specifieke eisen. Individuele kabelwartels, klemmen, systeemconnectoren en andere componenten kunnen direct worden geïnstalleerd. Afhankelijk van het project kan de fabrieksacceptatietest (FAT) direct bij Turck worden uitgevoerd. Uw voordelen: U heeft slechts één partner nodig voor uw kant-en-klare I/O-systeem.

NAADLOZE INTEGRATIE VAN HET BESTURINGSSYSTEEM

excom maakt een soepele integratie in de belangrijkste procescontrolesystemen ter wereld mogelijk.

Of het nu via ethernet of via een veldbusverbinding is: Het excom-systeem is transparant voor de volledige functionaliteit van de besturingssystemen van Rockwell, Emerson, Honeywell, Siemens, ABB, Yokogawa of Supcon. Dankzij gedetailleerde integratiehandboeken en wereldwijde ondersteuning is de integratie in DCS/PLC eenvoudig en foutloos.

MAXIMALE BESCHIKBAARHEID

Dubbele is beter - vooral in de procesindustrie.

excom ondersteunt Profinet S2 redundantie en ringtopologieën. Zelfs voor Ethernet protocollen die geen native redundantie specificatie hebben, gebruikt excom zijn eigen specificatie om systeemredundantie, gateway-redundantie of combinaties van beide vast te stellen. Hierdoor kan met alle systemen een maximale beschikbaarheid worden bereikt - ongeacht of de besturingssystemen het betreffende redundantieconcept ondersteunen of niet.

Naast netwerk- en protocolredundantie ondersteunt excom ook hot swapping, d.w.z. het vervangen van alle componenten en modules tijdens het gebruik. Dit maakt de onderhoudswerkzaamheden veel gemakkelijker.

HOGE KANAALDICHTHEID

Ongeëvenaard: 960 signalen in een enkele standaard schakelkast.

excom's kanaaldichtheid tot 960 signalen op vijf module-racks in een standaard schakelkast is wereldwijd ongeëvenaard. Explosie-isolatie is al geïntegreerd in het I/O-systeem. De schakelkasten voor de interfacetechniek zijn dus volledig overbodig, net als de I/O-kaarten in het besturingssysteem. Dit ruimtevoordeel kan doorslaggevend zijn, vooral bij retrofitprojecten. excom kan tot 192 binaire of 96 analoge signalen via één IP-adres aansluiten.

Drie moduledragers voor 8, 16 en 24 modules zorgen ervoor dat de ruimte in elke installatie optimaal wordt benut, zowel in een enkele behuizing als in de grote I&C-schakelkast.

BEWAKING EN OPTIMALISATIE

excom Ethernet: Het verbinden van uw processen met de toekomst.

Dankzij de parallelle toegang tot de gegevens kunnen de procesgegevens van het controlesysteem systematisch worden gescheiden van de analysegegevens. Naast het veiligheidsaspect biedt deze architectuur nog een ander voordeel: op het gebied van monitoring en optimalisatie (M+O) profiteert uw installatie van de korte innovatiecycli van de IT-wereld en kan ze vertrouwen op de veiligheid en betrouwbaarheid van OT (operationele technologie).

Het gehele excom systeem is goedgekeurd voor alle grote internationale markten.

excom Ethernet: Volledige toegang tot de gegevens, maximale beschikbaarheid, absolute veiligheid.

 

De grafiek toont de verscheidenheid aan installatiescenario's van excom met Ethernet. Combinaties van verschillende redundantieconcepten verhogen de beschikbaarheid van de installatie. De verbinding met asset management systemen, mobiele terminals en verschillende clouds kan worden gemaakt via Turck's versleutelde cloudprotocol Kolibri, OPC-UA of MQTT.

Geschikt voor de toekomst dankzij parallelle datatoegang

Het parallelle ophalen van gegevens brengt IIoT in de proceswereld. De gegevens worden omgeleid naar een parallelle IT-structuur onder het niveau van het besturingssysteem. Dit betekent dat de besturingssystemen en de procesbesturing onaangetast blijven. Buiten de besturings- en ERP-systemen kunnen deze gegevens worden gebruikt om waardevolle bevindingen te doen met betrekking tot de efficiëntie van de componenten en de faalkans. Als bijvoorbeeld de looptijd van een afsluiteraansluiting toeneemt, kan dit wijzen op corrosie of afzettingen. De bevindingen uit deze analyses vloeien terug naar de processen op operationeel management niveau in optimalisatiecycli.

Whitepaper: Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen

Meer informatie over de voordelen en technische uitdagingen van het gebruik van Industrial Ethernet in explosiegevaarlijke gebieden

Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen: technologie, voorbeeldtoepassing en product details

Hier vinden technologieliefhebbers diepgaande informatie over het gebruik van Ethernet in Ex-omgevingen, een praktisch voorbeeld en alle feiten in één oogopslag.

Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen

Ethernet komt pas geleidelijk tot stand in Ex omgevingen. Bezoek onze technologiepagina om te weten te komen waarom en hoe u vandaag de dag Ethernet kunt gebruiken voor digitale procesoptimalisatie in explosie beveiligde omgevingen.

Het automatiseren van modulaire skids met Ethernet

In modulaire procesinstallaties zijn twee dingen belangrijk: Compactheid en goede interconnectiviteit tussen de modules. excom met ethernet is een van de toonaangevende systemen in beide disciplines.

Ruimtebesparende Ethernet signaalverbinding in de I&C ruimte

Als het I/O-niveau van een installatie moet worden vervangen, is het raadzaam een I/O systeem met geïntegreerde explosie isolatie te gebruiken, zoals excom. In vergelijking met de conventionele oplossingen met gescheiden explosie isolatie en I/O-niveau bespaart excom veel ruimte.

Bezoek onze Webshop

Ontdek automatiseringsoplossingen voor uw digitale transformatie. Bezoek onze Global Automation Webshop om catalogusprijzen, individuele kortingen, de beschikbaarheid van voorraad en het eenvoudig bestellen van automatiseringsoplossingen. Industriële innovatie start hier!

Vraag het een expert

Jorge Garcia en zijn collega's zullen uw vragen over excom en industrieel Ethernet in de Ex-omgeving beantwoorden.

Vul ons contactformulier in en vraag om advies.

Jorge Garcia

Productmanager Veldbussystemen Procesautomatisering

Selecteer een aanhef

Geef uw voornaam in

Geef uw achternaam in

Geef uw bedrijfsnaam in

Geef uw stad in

Geef uw land in

Geef uw emailadres in

Geef uw telefoon nummer in

Lees a.u.b. het privacybeleid en vink het selectievakje aan

* verplicht

#DigitalInnovationPark

Het digitaal ontwerpen van industriële processen, het decentraal aansturen van applicaties waar nodig en het bruikbaar maken van relevante gegevens zijn belangrijke onderwerpen in onze reguliere Digital Innovation Park updates.

Ontdek de laatste innovaties van Turck voor Industrie 4.0 en IIoT. 

Naar boven