Your Global Automation Partner

WHITEPAPER DOWNLOAD

De ideale weg naar een veilige machine

Creëer vrijheidsniveaus voor ontwerpers met veiligheidsoplossingen voor modulaire productie

U BENT AAN ZET

De beste zet: gedecentraliseerde veiligheidstechnologie

Gedecentraliseerde veiligheidssystemen plaatsen de persoonlijke bescherming dicht bij de gevaarlijke punten.

Veiligheids-I/O-modules op basis van Ethernet garanderen persoonlijke bescherming rechtstreeks op de machinemodule. Dit stelt ontwerpers in staat om cyclustijden te verkorten en machines te maken van autonome eenheden die gemakkelijker kunnen worden uitgebreid en sneller in bedrijf kunnen worden gesteld dankzij stand-alone tests. 

Krachtige veiligheids-ethernetcommunicatie verbindt alle units. Door de veiligheidslogica in het veld te distribueren, blijven niet-aangetaste toepassingen productief, zelfs tijdens een noodstop van aangrenzende processen.

Gedecentraliseerde Veiligheid: Uw voordelen

Versnelde inbedrijfstelling 

Veiligheidstoepassingen kunnen worden voorgeprogrammeerd en uitvoerig worden getest op de geïntegreerde veiligheidscontroller van de I/O-modules. Bovendien kan dit door de fabrikant worden gedaan - nog voordat de machine in een complete installatie is geïntegreerd. Door het weglaten van schakelkasten en het gebruik van connectoren is er minder bedrading nodig, waardoor de inbedrijfstellingstijd voor de eindklant korter wordt.

Vereenvoudigd ontwerp 

In toepassingen met gecentraliseerde veiligheidscontrolesystemen kunnen lange buscyclustijden en aaneengeschakelde berichten resulteren in langere responstijden voor het besturingssysteem. Deze vereisen op hun beurt grotere afstanden tussen de beschermingsuitrusting en de gevarenbronnen. Gedecentraliseerde veiligheidscontrolesystemen garanderen de kortst mogelijke reactietijden en bieden een nieuwe mate van ontwerpvrijheid.

Flexibel machines uitbreiden

In gecentraliseerde veiligheidssystemen kunnen voor machine-uitbreidingen complexe bekabeling of extra schakelkasten nodig zijn. Met gedecentraliseerde, op Ethernet gebaseerde veiligheidstechnologie kunnen modulaire concepten consequent worden geïmplementeerd zonder schakelkasten. Het modulaire principe maakt de uitbreiding van machines en installaties aanzienlijk eenvoudiger.

Kostenefficiënt

Gedecentraliseerde, passief ontworpen veiligheidsconcepten verlagen de veiligheidskosten aanzienlijk. Passieve veiligheid zorgt ervoor dat de spanning van actuatoren in kritieke situaties (of in geval van nood) veilig wordt uitgeschakeld. Hiertoe zorgen de I/O-groepen voor een consequente galvanische scheiding tussen de sensorspanning (V1) en de actuatorspanning (V2).

Webinar - Hoe gedecentraliseerde veiligheidstechnologie de inbedrijfstellingstijd kan verkorten

De inbedrijfstelling kan lang duren, vooral als er onverwachte moeilijkheden optreden. Een offline veiligheidstest van machines vereenvoudigt de situatie - bijvoorbeeld met decentrale veiligheidstechniek van Turck.

In de webinar "Decentralized Technology? A Safe Bet !" liet Michael Flesch, Product Manager Safety Systems, onder andere zien hoe u uw machineveiligheid flexibel, kosteneffectief en zonder schakelkast kunt inrichten met behulp van -I/O- en besturingstechniek in IP67.

Drie varianten van gedecentraliseerde persoonlijke veiligheid

Voor elke afzonderlijke toepassing beslist de gebruiker in welke mate gedecentraliseerde veiligheid naar het veld wordt overgebracht. Bij wijze van voorbeeld kunnen wij drie verschillende concepten van gedecentraliseerde veiligheid onderscheiden.

Scenario 1: Gedecentraliseerde bedrading - gedecentraliseerde besturing 
De I/O-veiligheidsmodules nemen zelf de besturing van de toepassing over - zowel tijdens het proefdraaien als tijdens de werking onder spanning. Naast de veiligheidscomponenten kunnen standaard sensoren/actuatoren op de I/O-module worden aangesloten via I/O-Link poorten. Voordelen: Volledige onafhankelijkheid, flexibele uitbreiding, minimale mechanische inspanning en stand-alone testen verkorten de inbedrijfstellingstijd.

Scenario 2: Passieve veiligheid  
In dit scenario worden de veiligheidssignalen in het veld verzameld en via de veiligheidsethernetprotocollen Profinet of CIP Safety aan de veiligheids-PLC doorgegeven. Het voordeel: Stand-alone testen van de toepassing op de interne controller van de veiligheidsmodules verkorten de inbedrijfstellingstijd.

Scenario 3: Gedecentraliseerde bedrading - gecentraliseerde besturing
Het gedecentraliseerde concept met passieve veiligheid is gebaseerd op de consequente galvanische scheiding tussen actuator- en sensorspanning. In geval van nood kan de actuatorspanning veilig worden uitgeschakeld terwijl het sensorsysteem actief blijft. Voordelen: Het minimale aantal veiligheidsingangen bespaart kosten en de diagnose blijft mogelijk ondanks een noodstop.

Wereldwijd gebruik

De hybride en full-safety I/O-modules zijn beschikbaar als TBPN met Profinet/Profisafe voor de Europese markt of als TBIP met Ethernet/IP/CIP Safety voor de Amerikaanse markt - ideaal voor exportgerichte machinebouw.

Copy-and-paste veiligheid

Programma's van de Turck Safety Controller kunnen eenvoudig naar een USB-stick direct op de module worden gekopieerd en naar andere modules met dezelfde taken worden gekopieerd - ook tussen apparaten met Profisafe en CIP Safety.

Decentrale veiligheidsmodules beveiligen het palletiseersysteem

Whitepaper: Veilige risicobeoordeling van modulaire machines

Neem de juiste stappen bij de risicobeoordeling van een gekoppelde machine of geïntegreerd productiesysteem (IMS). Deze gratis whitepaper geeft u een praktisch voorbeeld van hoe u potentiële gevaarlijke situaties kunt identificeren, beschrijven en verminderen.

Decentrale veiligheid in de praktijk

Driedubbele veiligheid

De I/O-veiligheidsmodule op het grijpergereedschap van een pers verwerkt IO-Link-, veiligheids- en standaardsignalen en bespaart zo complexe ontwerpen

MEER LEREN

Veilig, snel en modulair

Automobieltoeleverancier modulariseert machines consequent met een passief veiligheidsconcept

MEER LEREN

Een portier voor de wasplaats

Een reinigingssysteem voor transportcontainers zorgt voor decentrale toegang tot het systeem met lichtschermen

MEER LEREN

Decentrale veiligheid in detail

Volledige veiligheids- en hybridemodule

De hybride veiligheidsmodule van Turck combineert veilige in-/uitgangen met standaard I/O's en IO-Link-poorten. Hierdoor kunnen signaalvereisten flexibel in kaart worden gebracht. Als er meer veiligheidssignalen worden gegenereerd, wordt de volledige veiligheidsmodule gebruikt. Beide versies - de volledige en de hybride module - zijn beschikbaar voor Profinet/Profisafe of Ethernet/IP/CIP Safety.

Technologie pagina machineveiligheid

Voor- en nadelen van verschillende veiligheidsconcepten, evenals technische details over decentrale veiligheidsoplossingen, een overzicht van alle productgroepen van veiligheidstechnologie en voorbeelden van succesvolle veiligheidstechnologietoepassingen van Turck vindt u op de technologiepagina machineveiligheid.

Functionele veiligheid voor mens en machine

Gecentraliseerde of gedecentraliseerde oplossingen voor modulaire machines: Het schaalbare veiligheidsportfolio van Turck maakt aangepaste en flexibele oplossingen voor machineveiligheid in elke toepassing mogelijk. Bekijk de video om te zien welke toepassingsvoordelen u kunt realiseren met de SC10, XS26 veiligheidscontrollers of de IP67 I/O-modules.

Bezoek onze Webshop

Ontdek automatiseringsoplossingen voor uw digitale transformatie. Bezoek onze Global Automation Webshop om catalogusprijzen, individuele kortingen, de beschikbaarheid van voorraad en het eenvoudig bestellen van automatiseringsoplossingen. Industriële innovatie start hier!

Vraag het aan een expert

Michael Flesch en zijn collega's beantwoorden uw vragen over machineveiligheid en gedecentraliseerde veiligheidssystemen. Gebruik ons contactformulier en laat ons u adviseren.

Michael Flesch

Product Manager Veiligheidssystemen

Selecteer een aanhef

Geef uw voornaam in

Geef uw achternaam in

Geef uw bedrijfsnaam in

Geef uw stad in

Geef uw land in

Geef uw emailadres in

Geef uw telefoon nummer in

Lees a.u.b. het privacybeleid en vink het selectievakje aan

* verplicht

#DigitalInnovationPark

Het digitaal ontwerpen van industriële processen, het decentraal aansturen van applicaties waar nodig en het bruikbaar maken van relevante gegevens zijn belangrijke onderwerpen in onze reguliere Digital Innovation Park updates.

Ontdek de laatste innovaties van Turck voor Industrie 4.0 en IIoT. 

Naar boven