De compacte Q150 UHF RFID reader met ethernet-interface van Turck wordt voornamelijk gebruikt op enkelvoudige leespunten
Compacte UHF RFID Reader met EtherCAT
0324 Als enige lezer ter wereld met een geïntegreerde EtherCAT-interface vermindert de Q150 de complexiteit van de hardware, bijvoorbeeld in logistieke systemen.
Turck presenteert de Q150 UHF RFID reader met een geïntegreerde Ethernet interface. De IP67-lezer communiceert rechtstreeks met PC- of PLC-systemen in industriële Ethernet-netwerken met de vier belangrijkste protocollen zonder dat er een extra interface nodig is. De Q150-EC is de enige lezer met EtherCAT; de multiprotocolversie Q150-EN werkt in Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP en vereist geen extra voeding dankzij Power over Ethernet (PoE). Integratie in de besturingsomgeving vereist geen programmering van een functieblok. In plaats daarvan wordt de lezer af fabriek geleverd met een U-interface als eenvoudige data-interface voor eenvoudig gebruik. RFID-apps voor visualisatie in de Turck Automation Suite (TAS) maken het eenvoudiger om de optimale parameters te selecteren.
Voordelen
- Hoge platformveelzijdigheid: de Q150 kan worden gebruikt in netwerken met vier verschillende Ethernet-protocollen
- Kosteneffectief, omdat er geen extra interface nodig is
- Snelle inbedrijfstelling ondersteund door visualisatie- en simulatie-apps in TAS
- Eenvoudige installatie en bedrading dankzij PoE (alleen Q150-EN)
Kosteneffectieve oplossing voor enkele leespunten
De Q150 is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij betrouwbare identificatie vereist is op enkele leespunten. Met een maximaal uitgangsvermogen tot 500 mW is de lezer een kosteneffectieve oplossing voor korte tot middellange afstanden. De Q150 heeft een extra antennepoort voor het aansluiten van externe UHF RFID-antennes - bijvoorbeeld om een leesbereik aan beide zijden van een transportband te realiseren.
Decentrale gegevensverwerking aan boord
Ondanks het compacte ontwerp beschikt de lezer over rekenkracht voor lees-/schrijfprocessen en voor gedecentraliseerde gegevensvoorverwerking. De geïntegreerde antenne heeft een gevoeligheid van -80 dBm. De polarisatie kan worden omgeschakeld (RHCP, LHCP) om mogelijke nulpunten veroorzaakt door reflecties en andere fysieke effecten te vermijden. Het apparaat kan worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van -30 tot +50 graden Celsius. Na de EU-variant zullen in de loop van het jaar ook varianten voor Noord-Amerika en China worden goedgekeurd.
INDUSTRIEËN
- Intralogistiek
- Automotive
- Packaging
- Food and beverage
BELANGRIJKE FUNCTIES
-
Omschakelbare antennepolarisatie
-
Twee geïntegreerde ethernetpoorten voor rechtstreekse aansluiting op een besturingssysteem van een hoger niveau
-
Beschermingsklasse IP67
-
PoE (niet voor EtherCAT variant)
-
Omgevingstemperatuur: -30ā¦+50 °C
GERELATEERDE CONTENT
PRODUCT DATA
Alle details over de UHF Reader Q150
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide