Detectie van dieren en objecten op de maaidorser

MR15-Q80 radarscanner biedt ruimtelijke gegevens voor het vermijden van botsingen en 3D-objectdetectie in één apparaat

In de landbouw, zware industrie of op bouwterreinen heeft mobiele apparatuur systemen nodig die botsingen met andere voertuigen, gebouwen, dieren of objecten voorkomen. Radarscanners zoals de MR15-Q80 van Turck leveren hiervoor de beste gegevens. In tegenstelling tot LIDAR-technologie zijn radars minder gevoelig voor storende factoren zoals trillingen, schokken of stof, mist en lichtreflecties. Ze zijn mechanisch robuuster omdat er geen spiegels nodig zijn.

Voordelen

  • Realistische ruimtelijke 3D-kartering door afstands- en snelheidswaarden op drie assen
  • Minder storingen en uitval omdat de radar ook werkt bij stof, regen en lichte reflecties
  • Vereenvoudigde inbedrijfstelling dankzij realtime visualisatie van 3D-gegevens in TAS
  • Kostenefficiënt omdat één 3D-radarscanner meerdere andere sensoren kan vervangen

  • Voorwerpen in het veld kunnen kostbare schade aan de dorseenheid veroorzaken

  • Met een openingshoek tot 120 graden detecteert hij het gebied vóór de dorseenheid

  • De sensor kan ook de hoogte van bewegingen in bomenlanen en onder bruggen bewaken

Identificeren van dieren en objecten in het veld

Als IP67/IP69K apparaat kan de Turck radarscanner zelfs aan de buitenkant van de maaidorser worden gemonteerd, en zelfs direct op de dorseenheid. In het toepassingsvoorbeeld is de sensor op de dorseenheid gemonteerd en richt hij zijn detectiehoek op het veld ervoor. Met een bereik van 15 meter en een openingshoek van 120 graden op de horizontale as detecteert de sensor dieren, grote stenen of voorwerpen die in het veld liggen. Metalen en ook lichamen reflecteren radarstralen intensiever dan tarwe. De sensor herkent dit verschil en geeft een waarschuwing. Beide openingshoeken kunnen smaller worden ingesteld door de parameters aan te passen - asymmetrische hoeken zijn ook mogelijk. Er kunnen maximaal zes waarschuwingsstralen of drie signaalvelden worden ingesteld en toegewezen aan de twee schakeluitgangen.

Hoogteregeling

Omdat de 3D-radarscanner van Turck ook horizontale hoeken van +-50 graden detecteert, kan hij het gebied boven de bestuurderscabine bewaken, bijvoorbeeld om veilig rijden onder takken, bruggen of tunnels te garanderen. In andere installatiescenario's kunnen de sensorgegevens ook worden gebruikt voor dodehoekbewaking.

Eenvoudigere ingebruikname dankzij TAS

Gebruikers kunnen tot zes waarschuwingsstralen en drie klantspecifieke signaalruimten voor de MR15-Q80 instellen met behulp van de TAS inbedrijfstellings- en IIoT-software. Als vreemde objecten genegeerd moeten worden, worden in TAS de juiste objectfilters ingesteld. De visualisaties van de radargegevens in realtime zijn ook zeer nuttig tijdens de inbedrijfstelling. Toepassingen op het gebied van mobiele apparatuur gebruiken over het algemeen de radarscanner met de J1939-interface. Als alternatief is er ook een variant met een IO-Link-uitgang beschikbaar.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven